Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

AB Cernelle Suède est le premier à avoir utilisé des extraits de pollen de qualité supérieure dans le cadre d'un traitement médical. Fondée en 1953, l'entreprise a eu pour vision que des extraits de pollen purifié seraient bénéfiques pour la santé humaine.

Faits rapides

  • • Déshumidificateur maintenu pour des performances optimales.
  • • Risque de pannes minimisé.
  • • Gros plan sur les économies d'énergie et mises à jour pour un fonctionnement optimisé.
  • • La mise à niveau de la solution de déshumidification permet d'économiser jusqu'à 75 % d'énergie.

Chez Cernelle, le séchage par pulvérisation d'extrait de pollen a toujours été réalisé grâce à l'air sec d'un déshumidificateur déshydratant Munters de type MX2100. Au fil des ans, les parties électriques du déshumidificateur ont commencé à souffrir de la présence de poussière de sucre dans l'air à proximité du déshydrateur par pulvérisation. De plus, le système de commande du déshumidificateur était devenu obsolète.

Munters Service se soucie toujours

Depuis plusieurs années, Cernelle dispose d'un contrat ServiceCaire™ avec Munters qui inclut une visite annuelle de maintenance préventive. Lors de cette visite, le déshumidificateur est inspecté et les pièces d'usure sont remplacées. Comme convenu dans le contrat, Munters évalue en permanence l'état et les performances de l'équipement et une modification du déshumidificateur MX a été réalisée afin d'en optimiser les performances.

Moderne et éco-énergétique

Un déshumidificateur déshydratant de type ML23 a été installé, mais dans une petite pièce à côté du déshydrateur par pulvérisation pour éviter l'impact négatif de la poussière de sucre. Le ML23 est un déshumidificateur moderne dont le modèle standard offre de nombreuses fonctions avancées, y compris une unité PLC intégrée qui affiche plus de 10 indicateurs d'alarme, un compteur de temps de fonctionnement ainsi qu'une télécommande en option. Chez Cernelle, un écran à distance a été placé dans une salle de contrôle centrale. Les lectures et modifications de réglages peuvent s'effectuer facilement à partir de là. Le déshumidificateur dispose également d'un système intégré de récupération de la chaleur grâce auquel il ne consomme que très peu d'énergie.

Faits rapides

  • • Déshumidificateur maintenu pour des performances optimales.
  • • Risque de pannes minimisé.
  • • Gros plan sur les économies d'énergie et mises à jour pour un fonctionnement optimisé.
  • • La mise à niveau de la solution de déshumidification permet d'économiser jusqu'à 75 % d'énergie.

Série de produits associée

ML

Déshumidificateurs autonomes

MX2

Déshumidificateurs autonomes