Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Le succès de DigiPlex, en matière de fourniture de stockages de données, fiables et écoénergétiques, devrait continuer de croître avec son nouveau centre de données de 60 millions d'euros, situé à Fetsund, près d'Oslo, avec l'aide de la technologie de refroidissement par évaporation indirecte (IEC) Oasis™ de Munters. L'Oasis™ IEC 200 de Munters se trouve au coeur du système de refroidissement air-air (A2A) de Digiplex, qui a été conçu pour fournir un indicateur d'efficacité énergétique (PUE) très bas de 1,2.

Faits rapides

  • Des conditions climatiques idéales dans le hall
  • L’air du data center complètement séparé de l’air extérieur
  • Baisser les investissements en réfrigération et en coûts d’appareillage de régulation
  • PUE à 1,12
  • pPUE sur le refroidissement de 1,06
  • 65% d’énergie en moins par rapport aux solutions de refroidissement en free cooling classiques
  • Possibilité d’utiliser de l’eau de pluie de récupération

La solution primée de DigiPlex et Munters fait appel à un refroidissement naturel pour apporter de gros avantages au niveau écologique et utilisera 52 Oasis™ IEC 200 en vue de réduire la consommation d'énergie et de fournir un climat fiable à des centres de données. Le nouveau site pourra refroidir plus de 10 MW de puissance IT pour le compte de clients, dont notamment le géant norvégien des télécoms Evry. Une fois opérationnel, le centre de données DigiPlex à Fetsund deviendra le plus grand centre de données, en Europe, refroidi par évaporation indirecte. Le data center de DigiPlex à Fetsung pourra exploiter 25,000 serveurs procurant des services modernes et puissants. Les centres de données s'étendent sur plus de 4,200 m2 d'espace technique, créant des modules individuels adaptés aux besoins de chaque client. Au coeur du centre de données modulaire DigiPlex air-air (A2A) se trouve l'Oasis™ IEC 200 de Munters, qui capitalise sur les climats plus froids d'Europe du Nord pour offrir un « refroidissement naturel » durable, outre des bénéfices économiques supérieurs à la technologie de refroidissement traditionnelle. L'Oasis™ IEC 200 réduit de moitié la quantité d'énergie utilisée pour garder les ordinateurs et serveurs à la température idéale de fonctionnement de 24oC (75oF), réduisant en conséquence les frais d'énergie des clients de DigiPlex. L'unité de traitement de l'air du système A2A de DigiPlex fait appel à deux circuits d'air distincts, où un courant soutire de l'air frais exterieur vers l'Oasis™ IEC 200 de Munters, le fait passer sur l'échangeur de chaleur d'évaporation indirecte à tube polymère breveté de Munters. L'extérieur de l'échangeur de chaleur à tube elliptique est humidifié afin de maximiser la surface du rejet de chaleur et pour obtenir un refroidissement par évaporation indirecte efficace. Après être passé sur les surfaces externes humides du tube de l'échangeur de chaleur, l'air extérieur est expulsé dans l'atmosphère. L'autre circuit aspire l'air en provenance des allées chaudes du centre de données puis il passe à travers les tubes de l'échangeur de chaleur où il est refroidi par le transfert de chaleur par évaporation indirecte, provenant des surfaces externes humides. Il revient ensuite dans l'espace vide sous les allées refroidies du centre de données. Ce processus engendre une opération continue et stable garantissant une température constante sans refroidissement mécanique pendant toute l'année. Parce que l'air du centre de données recircule et parce qu'il est re¬froidi par évaporation indirecte, aucun air extérieur ne pénètre dans le centre de données grâce à l'Oasis™ IEC. Le refroidissement par évaporation indirecte demande un débit d'eau équivalent à un-tiers de celui des systèmes conventionnels. L'Oasis™ IEC 200 de Munters sépare entièrement les débits d'air, ce qui élimine le risque de contamination des centres de données et exclut les problèmes d'humidité qui pourraient provoquer sinon une corrosion des serveurs. Par ailleurs, c'est un système impliquant de faibles coûts d'entretien. L'Oasis™ IEC peut utiliser de l'eau de pluie récoltée et DigiPlex est donc en train d'envisager cette approche à Fetsund en tant qu'option écologique. En outre, DigiPlex et Munters ont été reconnus pour ce système novateur air-air en 2012 et se sont vus décernés le « European DCD Innovation Award ». Selon Greg MCCulloch, le directeur de l'exploitation de Digiplex : « La collaboration rapprochée avec Munters pour mettre au point le système air-air A2A nous a permis de créer un système de refroidissement qui a vraiment distancé nos data center de la concurrence. Nous avons à coeur d'innover dans le domaine de l'efficacité énergétique et il se trouve que ce système réduit de moitié l'énergie nécessaire pour garder nos serveurs en fonctionnement à une température idéale. L'équipe de Munters dédiée aux centres de données a collaboré étroitement avec DigiPlex pour mettre au point leur système de refroidissement air-air A2A et l'Oasis™ IEC 200 engendrera, comparé aux autres solutions usuelles de refroidissement à haut rendement, une économie de 40 % en frais annuels et une réduction de 65 % de la consommation d'énergie totale. Des systèmes de refroidissement par évaporation indirect Oasis™ de Munster dotés d'une capacité combinée dépassant les 100 MW ont été installés dans divers centres de données partout dans le monde. En savoir plus sur le principe et le fonctionnement de OASISTM IEC sur : www.munters.com/datacentresFR www.munters.com/digiplexFR

The Munters solution

Munters innovative Oasis is at the heart of DigiPlex’s Air-to-Air (A2A) cooling system, which is designed to provide an ultra-low PUE of 1.12. DigiPlex and Munters award-winning approach uses natural free cooling to deliver substantial environmental benefits. Fifty-two Oasis systems reduce energy consumption and provide a secure, sustainable data hall climate. A data center giant The facility is capable of cooling over 10MW of IT power for customers, including the large Norwegian technology company Evry. The DigiPlex Fetsund data center has the capacity to operate 25,000 servers providing modern, high-power data center services. The data halls extend to 4,200 square meters of white technical space, creating individual modules to fit customer requirements. The system explained Munters Oasis capitalizes on the cooler climates of Northern Europe to deliver natural, sustainable free cooling and economic benefits compared to traditional cooling technology. Oasis reduces by half the amount of energy used to keep computers and servers at 75°F (24°C), an ideal working temperature, which lowers the power cost for DigiPlex customers. The DigiPlex cooling system utilizes two separate airstreams. One airstream draws outdoor fresh air into Munters Oasis and passes it over Munters’ patented indirect evaporative polymer tube heat exchanger. The exterior of the elliptical tube heat exchanger is wetted to maximize the surface area for heat rejection and provides effective indirect evaporative cooling. After passing over the wet exterior tube surfaces of the heat exchanger, the outdoor air is expelled to the atmosphere. The other airstream draws air from the data center white space hot aisle and passes it through the inside of the heat exchanger tubes, where evaporative heat transfer from the exterior wetted surfaces cools the data center hot aisle air and passes it back into the under-floor void of the data center cool aisles. This gives a continuous and stable operation securing a constant temperature without mechanical cooling for the entire year. Because the data hall air is recirculated and cooled with indirect evaporative cooling, no outdoor air is introduced into the data center by the Oasis. The indirect evaporative cooling system requires one-third of the water flow rate of conventional economizer systems. Munters Oasis fully separates the air flows, eliminating risk of data hall contamination and humidity issues that could cause server corrosion, and it is a low-cost system to maintain. A word from the client Greg McCulloch, DigiPlex COO comments, “Working closely with Munters to develop the A2A system has helped us to develop a cooling system that really sets our data centers apart. Driving forward energy efficiency in our industry is a major focus for us, and this system halves the amount of energy used to keep our servers working at an ideal temperature. This not only helps save our customers thousands of pounds in energy costs but also ensures that our facilities are among the most sustainable in the sector.” Munters’ dedicated data center team worked closely with DigiPlex to develop their modular A2A cooling system, and Oasis helps provide annual cost savings of 40% and a total energy consumption reduction of 65%, compared to common high-efficiency free-cooling solutions.

Faits rapides

  • Des conditions climatiques idéales dans le hall
  • L’air du data center complètement séparé de l’air extérieur
  • Baisser les investissements en réfrigération et en coûts d’appareillage de régulation
  • PUE à 1,12
  • pPUE sur le refroidissement de 1,06
  • 65% d’énergie en moins par rapport aux solutions de refroidissement en free cooling classiques
  • Possibilité d’utiliser de l’eau de pluie de récupération

Série de produits associée

Oasis IEC – Europe

Systèmes de refroidissement par évaporation indirecte