Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

La patinoire de Louvain en Belgique est une patinoire où se déroule plusieurs activités, Hockey sur glace, patinage artistique ainsi que du patinage disco. L'arène peut accueillir 650 spectateurs et est ouverte toute l'année – sauf pour l’entretien annuel (20 jours) chaque été.

Faits rapides

  • La condensation est évitée
  • Plus de moisissures et de corrosion
  • Réduction des couts de maintenance
  • Un climat confortable pour les athlètes et les spectateurs
  • Assure la sécurité pour les patineurs
  • Réduit considérablement le nombre de réparation de glace
  • Réduit la consommation d’eau
  • Cout de production faible grâce à l’utilisation de la chaleur excédante
  • Utilisation du système de refroidissement plus économique

Problems

Traditional skating arena problems: -Condensation under the roof with water dripping onto the ice surface and causes uneven, wet ice surface -Frequent shutdowns to repair the ice surface -Metal surface corrosion -Mold, affecting wooden building structures -Fogging that results in poor visibility during matches, with spectators increasing the relative humidity even more -Uncomfortably cold and humid climate for athletes and audience A colleague responsible for a nearby ice arena explained the benefits of Munters dehumidification to Luk Bursens, owner of Ijsbaan Leuven. Munters, Belgium was contacted and devised a solution that included a MX²55 desiccant dehumidifier with an external heating coil.

Solution

Le MX²55 installé à la patinoire de Louvain a une capacité d'air de 5,500 m3/h et est équipé d’une bobine de chauffage externe. La chaleur excédante produite par l’équipement de refroidissement de l’arène est utilisée pour le préchauffage des roues (rotor) participant au cycle de régénération de dessiccation. En été la température de l'excès de chaleur s’élèvera à 95°C, éliminant ainsi le besoin d’ajouter de la chaleur provenant d'autres sources pour régénérer le rotor. Dans ces périodes, le fonctionnement du déshumidificateur lui-même est limité à une consommation aussi faible que 4 kW de puissance, économisant 36kW / heure lors de l'utilisation. Pendant l'été, une réparation de la glace était nécessaire en raison de l'accumulation de glace qui compromettait la sécurité pour les patineurs. Les 1000 l d'eau utilisées pour chaque réparation, seront désormais inutile. Avec grande satisfaction Mr. Luk Bursens, propriétaire de la patinoire, conclue que : « La qualité de la glace s’est considérablement améliorée et les fréquentes interruptions pour les réparations de la glace pendant l’été ne sont plus nécessaires. Le bâtiment nécessite moins d’entretien car les problèmes de condensation et de moisissures ne sont plus rencontrés. Cela garantit un climat beaucoup plus sain pour les athlètes et les spectateurs. Notre système de refroidissement fonctionne moins et la chaleur excédante que nous considérions comme perte est désormais totalement utilisée pour le cycle de régénération»

Faits rapides

  • La condensation est évitée
  • Plus de moisissures et de corrosion
  • Réduction des couts de maintenance
  • Un climat confortable pour les athlètes et les spectateurs
  • Assure la sécurité pour les patineurs
  • Réduit considérablement le nombre de réparation de glace
  • Réduit la consommation d’eau
  • Cout de production faible grâce à l’utilisation de la chaleur excédante
  • Utilisation du système de refroidissement plus économique

Série de produits associée

ML

Déshumidificateurs autonomes