Le SyCool™ Split écoénergétique en détail

Le système de refroidissement SyCool™ Split de Munters extrait efficacement la chaleur des serveurs des data centers sans utiliser d’eau. En exploitant l’air ambiant, il atteint jusqu’à 70 % d’efficacité, surpassant les systèmes traditionnels. Son design élimine le besoin de conduits, offrant ainsi flexibilité et évolutivité, en particulier pour les data centers à plusieurs étages ou à haute densité. Les contrôles optimisés en usine garantissent une exploitation fluide, s’adaptant aux conditions variables.
Par temps plus frais, le SyCool™ Split fournit un refroidissement 100 % gratuit. À mesure que les températures augmentent, ses compresseurs s’activent pour maintenir une efficacité optimale tout au long de l’année. Cette adaptabilité permet également des mises à niveau futures, comme l’intégration de composants refroidis par liquide. Récompensé pour son design innovant, le SyCool™ Split a reçu le prix "Top Tier Product Award for Thermal Management Solutions" du magazine Mission Critical en 2021.