Would you prefer to visit the website in this country and language?

Améliorez la rentabilité de votre séchage par pulvérisation

Augmentez la capacité de production jusqu’à 40 %, améliorez la qualité des produits et réduisez la consommation d’énergie en ajoutant une solution de déshumidification ou de chauffage Munters personnalisée à votre processus de séchage par pulvérisation. Cela permet d’augmenter le rendement et le temps de fonctionnement et a un impact positif sur votre rentabilité.

Les processus de production alimentaire, pharmaceutique et autres utilisent le séchage par pulvérisation pour garantir la qualité et l’homogénéité des produits. Ces processus doivent être fiables et efficaces, quelles que soient les conditions climatiques, où l’humidité et la température non contrôlées peuvent causer des problèmes pendant le processus de séchage.

 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Augmentez votre rendement et vos économies

Découvrez par vous-même l’augmentation du temps de fonctionnement, des économies d’énergie et de la production qu’une solution de séchage par pulvérisation Munters peut vous apporter.

Essayez notre calculateur et téléchargez votre rapport personnalisé.

 

 

 

La déshumidification et un chauffage efficace de l’air sont essentiels pour le séchage par pulvérisation

Processus sensible, le séchage par pulvérisation nécessite un contrôle précis de l’humidité et de la température. L’humidité indésirable de l’air peut avoir des effets négatifs sur votre production.

Le chauffage indirect de l’air est une étape essentielle du processus de séchage par pulvérisation. Les systèmes à vapeur traditionnels ont des coûts d’investissement élevés, une faible efficacité et ne peuvent pas fournir des températures d’alimentation plus élevées. Le VariMax IFRG de Munters, un réchauffeur à recirculation indirecte de gaz, fournit un air exempt de contaminants, sans augmenter les niveaux d’humidité, avec des températures d’alimentation allant jusqu’à 538 °C et des niveaux d’efficacité allant jusqu’à 98 %.

Effets indésirables

  • Les variations saisonnières d’humidité peuvent avoir un impact sur la durée et la qualité des processus.
  • Des blocages se produisent lorsque l’air contient une humidité excessive, car les poudres et les granulés s’agglutinent naturellement, en particulier sur les lignes de transformation alimentaire et pharmaceutique.
  • Des moisissures, champignons et bactéries se développent rapidement lorsque l’humidité relative est élevée, ce qui peut endommager les produits et mettre en danger la santé des employés.
  • De la condensation peut s’accumuler sur les surfaces, entraînant l’adhérence et l’agglutination des poudres à l’intérieur des machines et des chambres de séchage.
  • La corrosion des équipements de séchage par pulvérisation peut réduire l’efficacité et la durée de vie des équipements, ce qui augmente les coûts d’entretien et de maintenance.

Pourquoi choisir une solution de séchage par pulvérisation Munters ?

Munters possède des dizaines d’années d’expérience dans le développement et la fabrication de solutions éprouvées de séchage par pulvérisation qui augmentent l’efficacité, réduisent la consommation d’énergie et ont un impact positif sur vos résultats. Nos solutions peuvent vous aider à atteindre une qualité de produit élevée.

  • Jusqu’à 40 % d’augmentation de la capacité de production
  • Jusqu’à 15 % d’économies d’énergie
  • Produits plus hygiéniques
  • Performances de processus constantes tout au long de l’année
  • Amélioration de la qualité des produits en réduisant la formation de grumeaux, l’agglutination, l’encrassement et l’obstruction
  • Réduction de la durée et de la fréquence du nettoyage en place (NEP)

Produits – Séchage par pulvérisation

DSS Pro

Systèmes de déshumidification

PureHP

Accessoires de déshumidification

PureSound

Accessoires de déshumidification

PureSystem

Systèmes de déshumidification

VariMax IFRG

Réchauffeurs

La roue déshydratante Munters améliore le processus de séchage par pulvérisation de Sensus Zwolle

Basée à Zwolle, aux Pays-Bas, Sensus utilise la racine de chicorée pour produire de l’inuline, un édulcorant utilisé dans l’industrie alimentaire, en utilisant un processus de séchage par pulvérisation pour convertir la solution d’inuline concentrée en poudre.

L’un des paramètres les plus importants dans le processus de séchage par pulvérisation est la fluctuation du climat. La température et la teneur en humidité déterminent la glutinosité du produit, ce qui peut entraîner des arrêts de production en raison de l’encrassement.

Le PureSystem Premium Plus 3500 de Munters avec roue déshydratante HPQ Quantum brevetée optimise le processus de séchage par pulvérisation de Sensus avec une teneur en humidité parfaite de l’inuline. Grâce à la technologie éprouvée de Munters, le climat n’est plus une variable, mais un facteur constant, et la capacité de production a augmenté de 40 %.

Améliorez votre processus de séchage par pulvérisation avec Munters Service

Bénéficiez d’une efficacité optimale dans vos processus alimentaires, pharmaceutiques et chimiques. Notre équipe d’experts personnalise des solutions de déshumidification et de chauffage de pointe pour optimiser le temps de fonctionnement, améliorer la qualité des produits et réaliser des économies d’énergie significatives. Faites confiance à Munters pour prolonger la durée de vie de vos équipements et améliorer vos opérations de séchage par pulvérisation tout en améliorant la qualité et l’efficacité de l’air. 

Assistance experte pour le contrôle du climat du séchage par pulvérisation

Collaborez avec notre équipe d’assistance dédiée pour choisir la solution de déshumidification ou de chauffage idéale adaptée à vos besoins en matière de séchage par pulvérisation. Nous comprenons le rôle essentiel de l’humidité et de la température dans les processus de séchage par pulvérisation, ce qui vous aide à surmonter des défis tels que les variations saisonnières et les risques de détérioration. Grâce à l’assistance experte de Munters, optimisez votre rendement, votre efficacité énergétique et votre rentabilité tout en garantissant une production de produits constante et de haute qualité.