Techniques de refroidissement pour serres

Le contrôle de la température est primordial pour la culture sous serre. Découvrez des techniques de refroidissement efficaces qui aident vos plantes à lutter contre la chaleur et à prospérer, même dans des conditions d’air extérieur brûlant.

Ventilation forcée avec refroidissement par évaporation
La ventilation et le refroidissement par évaporation peuvent être utilisés ensemble pour créer un système de refroidissement très efficace pour les serres. Le système de ventilation peut être utilisé pour évacuer l’air chaud et humide de la serre, tandis que le système de refroidissement par évaporation peut être utilisé pour refroidir l’air entrant. Un système de ventilation à ventilateur, par exemple, peut évacuer l’air chaud et humide de la serre par un ensemble d’aérations. Un système de refroidissement par évaporation peut ensuite abaisser la température de l’air d’entrée en faisant passer l’air extérieur sur des panneaux saturés d’eau.
En combinant la ventilation et le refroidissement par évaporation, les producteurs peuvent créer un environnement confortable et productif pour leurs plantes, même dans des climats chauds et humides.
Techniques de refroidissement des serres par panneaux et ventilateurs
Les panneaux de refroidissement par évaporation CELdek® de Munters sont idéaux pour les serres qui nécessitent un refroidissement très efficace. La conception unique à cannelures croisées dirige plus d’eau vers l’air entrant dans le panneau, où l’évaporation la plus intense se produit. Résultat ? Un air plus frais et plus humide qui peut contribuer à améliorer les rendements des récoltes et à réduire les coûts énergétiques.
Incroyablement durables, les panneaux CELdek résistent à la détérioration grâce à un papier cellulosique unique traité chimiquement. Les panneaux résistent aux nettoyages répétés et aux conditions météorologiques difficiles, ce qui prolonge leur durée de vie.

Un refroidissement automatisé avec le contrôleur de climat Green Climate de Munters
Refroidissez efficacement votre serre tout en améliorant vos rendements avec le contrôleur de climat Green Climate de Munters. Ce système de contrôle du climat complet crée un environnement frais et confortable pour vos plantes, même les jours les plus chauds.
Son système de contrôle automatisé peut ajuster automatiquement les systèmes de ventilation, d’ombrage et de brumisation de votre serre pour maintenir une température et un niveau d’humidité constants. Ne laissez pas le contrôle du climat des serres se faire au hasard et gagnez du temps et de l’énergie pour réguler votre climat intérieur.
Découvrez le contrôle numérique des serres avec le contrôleur de climat Green Climate de Munters

Équilibrer le refroidissement et l’humidité dans vos serres
Si les systèmes de refroidissement réduisent efficacement les températures, ils peuvent aussi, par inadvertance, augmenter les niveaux d’humidité, créant ainsi un environnement propice à la croissance des champignons. Obtenir l’équilibre parfait entre le refroidissement et le contrôle de l’humidité demande de la précision et de l’expertise.
Un système de contrôle du climat intelligent tel que le contrôleur Green Climate de Munters vous permet de réguler la température avec précision et d’ajuster les niveaux d’humidité, créant ainsi un environnement optimal pour la croissance des plantes. De plus, pendant les périodes d’humidité élevée à l’extérieur, votre système de contrôle du climat peut ajuster automatiquement les mécanismes de refroidissement pour éviter une accumulation excessive d’humidité à l’intérieur de la serre.

Contrôle du refroidissement dans un environnement fermé
Un refroidissement efficace dans une serre fermée offre certains avantages :
-
Refroidissement plus efficace : Le refroidissement par évaporation peut être plus efficace pour réduire les températures des serres que la ventilation naturelle, en particulier dans les climats chauds et secs. En effet, le refroidissement par évaporation peut refroidir l’air à une température inférieure à celle de la ventilation naturelle.
-
Amélioration de la croissance des plantes : Le refroidissement par évaporation peut aider à améliorer la croissance des plantes en leur apportant l’humidité dont elles ont besoin pour se développer. Ceci est particulièrement important dans les climats chauds et secs.
-
Réduction du risque de maladies : Le refroidissement par évaporation peut contribuer à réduire le risque de maladies des plantes en éliminant l’air chaud et vicié de la serre. En effet, les maladies sont plus susceptibles de se propager dans les environnements chauds et humides.
-
Économies d’énergie : Le refroidissement par évaporation est un moyen relativement écoénergétique de refroidir les serres. Il ne consomme qu’une faible quantité d’électricité pour pomper l’eau à travers les panneaux de refroidissement et ne nécessite aucun équipement de réfrigération supplémentaire.
Investir dans un refroidissement efficace n’est pas seulement une question de confort, c’est aussi un moyen d’optimiser la productivité de votre serre.