Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Certification GREENGUARD Gold

Solutions Munters certifiées Gold

Saviez-vous que les gens passent plus de 90 % de leur temps à l’intérieur ? Vous seriez surpris d’apprendre que la principale source de pollution de l’air intérieur provient des émissions chimiques émises par les matériaux de construction et le mobilier. C’est pourquoi Munters est fier de proposer les panneaux de refroidissement et d’humidification par évaporation CELdek® et GLASdek®, qui ont tous deux obtenu la certification GREENGUARD Gold de l’organisme indépendant UL.

Qu’est-ce que la certification GREENGUARD ?

La certification UL GREENGUARD aide les fabricants à produire et commercialiser des produits dont les émissions chimiques sont minimales, contribuant ainsi à une qualité de l’air intérieur plus saine. Plus de 450 acheteurs fédéraux, détaillants, organismes de notation des bâtiments écologiques et codes du bâtiment dans le monde entier reconnaissent, recommandent et préfèrent les produits certifiés UL GREENGUARD.

L’obtention de la certification UL GREENGUARD pour les produits à faibles émissions chimiques démontre non seulement la conformité aux normes essentielles en matière d’émissions chimiques, mais reflète également un engagement en faveur d’environnements intérieurs plus sains.

Qu’est-ce que la certification GREENGUARD Gold ?

La norme de certification UL GREENGUARD Gold fixe des critères sanitaires pour les produits chimiques supplémentaires et exige des niveaux d’émissions totales de VOC inférieurs afin de garantir que les produits sont adaptés à certains lieux tels que les écoles et les établissements de santé. Tous les produits certifiés font l’objet d’un examen du processus de fabrication et de tests de routine afin de minimiser l’impact sur les environnements intérieurs.

Les avantages d’un environnement intérieur sain

Un air intérieur sain présente de nombreux avantages, notamment la réduction du risque d’asthme, d’allergies, de maux de tête, de problèmes respiratoires et d’irritation des yeux, du nez et de la gorge. On constate également une réduction des risques d’anomalies de la reproduction et du développement, de maladies neurologiques et de certains cancers. Privilégier un air intérieur propre n’est pas seulement une question de santé, c’est aussi une question d’amélioration de notre qualité de vie et de garantie d’un environnement plus sûr et plus confortable pour tous.

Que signifie la certification GREENGUARD Gold pour les produits Munters ?

Les panneaux de refroidissement et d’humidification par évaporation GLASdek® et CELdek® de Munters ont été soumis à des tests rigoureux pour détecter les émissions de plus de 360 produits chimiques individuels, garantissant que leurs émissions ne sont pas nocives. Ces tests respectent l’une des normes les plus strictes au monde en matière d’émissions de produits et sont menés par une partie indépendante. Pour conserver la certification, les produits doivent obligatoirement être testés chaque année.