Would you prefer to visit the website in this country and language?

Remplacement du rotor Munters – préservez un climat parfait

Remplacez votre rotor sous-performant avant qu’il ne soit trop tard. Lorsque le rotor dessicant d’un déshumidificateur fonctionne en dessous de sa capacité nominale, cela compromet les conditions de production, ce qui peut avoir un impact à la fois sur la capacité de production et la qualité du produit.

Pourquoi remplacer votre rotor ?

La diminution de la capacité du rotor peut compromettre les conditions de production et augmenter la consommation d’énergie, ce qui a un impact à la fois sur le rendement et la qualité. Faites confiance au service Munters pour un remplacement efficace de la roue et une remise en service efficace de votre déshumidificateur. 

  • Le rotor à faible performance entraîne une consommation d’énergie accrue du réchauffeur de régénération pour compenser la faible performance
  • La diminution de la capacité du rotor compromet la production 
  • Le remplacement des rotors peu performants permet d’économiser de l’argent et de l’énergie 
  • Le remplacement du rotor Munters Service garantit des performances optimales et de faibles coûts d’exploitation

Comment évaluer la performance du rotor ?

Vérifiez l’état de votre rotor avec un contrôle des performances Munters et notre technicien de maintenance vous aidera à identifier si un remplacement du rotor est nécessaire. Un contrôle des performances commence par une inspection visuelle approfondie, suivie d’un contrôle de diagnostic détaillé. Les conditions d’entrée et de sortie, y compris la température, l’humidité relative et le débit d’air, sont mesurées et saisies dans le programme de calcul de rotor unique de Munters.

Contactez-nous pour vérifier la performance de votre déshumidificateur et déterminer si :

  • ne répond plus à vos attentes,
  • n’a pas fait l’objet d’une maintenance préventive,
  • n’a pas fonctionné pendant quelque temps.

Protégez votre investissement avec les contrats d’entretien Munters

Prolongez la durée de vie de votre déshumidificateur et de votre rotor grâce aux contrats d’entretien Munters. Un technicien de maintenance Munters formé en usine établira un plan de maintenance adapté à vos besoins, garantissant que votre déshumidificateur est correctement entretenu.