Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extraction

Saturn FIVE

La série Saturn FIVE de Munters comprend des ventilateurs d’extraction d’air qui allient un débit d’air exceptionnel à une efficacité énergétique élevée. Ces ventilateurs modulaires et de haute technologie soutiennent la croissance du bétail, améliorant le bien-être et la productivité des animaux.

Highlights

  • Configuration modulaire entièrement flexible
  • Durable
  • Réduit la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation et de maintenance
  • E-line permet d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’électricité
  • Longue durée de vie et résistance à la corrosion

Produits de cette série

ModèleDiamètre d’hélice (mm)Type de moteurPression statique max. (Pa)Fiche produitManuel d’utilisation
Saturn FIVE1400Ac, Ec150

TitreTypeLangueLien de téléchargement
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionallemandVoir
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionfrançaisVoir
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionitalienVoir
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionportugaisVoir
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionespagnolVoir
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionallemandVoir
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionfrançaisVoir
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionitalienVoir
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionportugaisVoir
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionespagnolVoir
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureanglaisVoir
E-line-BR-EN-202403brochureanglaisVoir