Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulation

MFS

La série MFS de Munters est une gamme de ventilateurs de circulation haute performance spécialement conçus pour les étables laitières. S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience, ces ventilateurs offrent une durabilité, une fiabilité et une efficacité de refroidissement exceptionnelles.

Highlights

  • Grande surface de refroidissement pour le confort des animaux
  • Moteur positionné dans le flux d’air pour un refroidissement maximal
  • Faible niveau sonore
  • Barre de support horizontale pour montage en hauteur
  • Kits de montage pour une installation facile
  • Disponible en 36" et 52"

Produits de cette série

ModèleDiamètre d’hélice (mm)Type de moteurFiche produit
MFS36915AcVoir
MFS521335AcVoir