Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulation

EMS

Les circulateurs d’air EMS de Munters répondent aux exigences des applications de ventilation dans les exploitations avicoles (poulets de chair, poules pondeuses) et laitières. Ces ventilateurs puissants et efficaces offrent un débit d’air exceptionnel, une consommation d’énergie réduite et un environnement confortable pour les animaux et les opérateurs.

Highlights

  • Durabilité supérieure grâce au revêtement Munters Protect
  • Installation et entretien faciles
  • Capacité de débit d’air élevée
  • Consommation d’énergie réduite
  • Disponible en différentes tailles : 30", 36" et 50"
  • L’EMS50 est équipé d’un moteur à haut rendement, conformément aux réglementations européennes

Produits de cette série

ModèleDiamètre d’hélice (mm)Type de moteurFiche produitManuel d’utilisation
EMS501270Ac, EcVoir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
E-line-BR-EN-202504brochureanglaisVoir