Would you prefer to visit the site in this language?

Extraction

EM

Les ventilateurs d’extraction d’air EM Munters éco-énergétiques aident à évacuer l’air intérieur usé pour l’élevage (poulets de chair, poules pondeuses, porcins, produits laitiers) et les serres.

Highlights

  • Fiable et éprouvé sur le marché depuis 40 ans
  • Solution à haut rendement énergétique
  • Réduit la lumière et les courants d’air lors de la fermeture du volet
  • Convient à la ventilation de tunnel, à la ventilation minimale et à la ventilation de transition

Produits de cette série

ModèleDiamètre d’hélice (mm)Type de moteurPression statique max. (Pa)Fiche produitManuel d’utilisation
EM501270Ac, Ec50

  • MPX

TitreTypeLangueLien de téléchargement
EM50_MPX_manual_use&maintenance_en.pdfAdditionalManualanglaisVoir
2200133-EM50-AM-R1.7.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
E-line-BR-EN-202403brochureanglaisVoir