Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulation

EDS HE

Les ventilateurs de circulation d’air EDS HE de Munters assurent un flux d’air uniforme dans les bâtiments d’élevage (poulets de chair, poules pondeuses, porcines, laitières) et les serres. Puissants et efficaces, ces ventilateurs optimisent la distribution de l’air, contrôlent la température et l’humidité tout en minimisant la consommation d’énergie.

Highlights

  • Superbe durabilité grâce au revêtement Munters Protect
  • Installation facile
  • Capacité de débit d’air élevée
  • Solution écoénergétique
  • Contrôle optimisé de la température et de l’humidité
  • Disponible en différentes tailles : 24", 30", 36"

Produits de cette série

ModèleDiamètre d’hélice (mm)Type de moteurFiche produitManuel d’utilisation
EDS24HE610AcVoir
EDS30HE770AcVoir
EDS36HEAcVoir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualanglaisVoir