Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulation

EDC GHp

Le ventilateur de circulation EDC GHp de Munters élimine la chaleur stratifiée, l’humidité et l’air stagnant, améliorant ainsi la qualité de l’air et le climat dans toute serre ou application de volaille (poulets de chair, poules pondeuses).

Highlights

  • Conception compacte, installation rapide et facile
  • Répartition optimale de la température et de l’humidité  
  • Consommation d’énergie et coûts de ventilation réduits  
  • Durabilité supérieure grâce au revêtement Munters Protect 

Produits de cette série

ModèleDiamètre d’hélice (mm)Portée de projection (m)Type de moteurFiche produitManuel d’utilisation
EDC18 GHp45025AcVoir
EDC24 GHp60030AcVoir