Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extraction

Conduit d’évacuation d’air

Transportez efficacement l’air intérieur stable contaminé vers l’extérieur à l’aide du conduit d’évacuation d’air Munters. Ce système d’évacuation d’air pour les exploitations agricoles de toutes tailles permet d’économiser de l’énergie tout en assurant un climat respectueux des animaux.

Highlights

  • Large choix de diamètres de gaine
  • Capacité d’air de 5 000 m3/h (2 900 cfm) à 52 000 m3/h (30 600 cfm)
  • Réduction du bruit jusqu’à 12 dB(A)
  • Empêche la condensation grâce à une isolation de 0,022 W/mK
  • Couches de revêtement en polyester renforcé
  • Résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer

Produits de cette série

ModèleFiche produit
Conduit d’évacuation d’air