Would you prefer to visit the website in this country and language?

Nettoyeurs d’évacuation d’air

Lavamatic

Réduisez les émissions de poussière et d’ammoniac provenant de l’évacuation d’air des systèmes d’élevages avicoles et porcins avec le tambour de lavage Lavamatic de Munters. Pour les étables de porcs, une réduction des odeurs avec une étape biologique supplémentaire est possible. Ce module complet et préfabriqué est disponible en 2 tailles 50,000 et 100,000 m3/h et aide les éleveurs à se conformer aux réglementations environnementales.

Highlights

  • Réduit les émissions d’ammoniac de plus de 80 %
  • Élimine jusqu’à 90 % de la poussière dans l’évacuation d’air
  • Réduit les odeurs à <300 GE/m3
  • Faible consommation d’énergie et grande sécurité de fonctionnement
  • Maintenance réduite, nettoyage facile
  • Tambour de lavage rotatif unique

Produits de cette série

ModèleFiche produit
LavamaticVoir