Would you prefer to visit the website in this country and language?

Mur

ZEW Flatwave

L’entrée murale compacte ZEW Flatwave se distingue par sa conception épurée et compacte et la possibilité d’ajuster la position verticale du clapet pour un contrôle précis du débit d’air.

Highlights

  • Structure ondulée pour une grande portée de projection même avec une ouverture minimale du volet
  • Guidage de l’air légèrement orienté vers le haut même en cas d’ouverture minimale des volets
  • Lamelles de guidage d’air réglables individuellement en PVC stabilisé aux UV
  • Fabriqué en polyuréthane à isolation thermique
  • Design compact
  • Fente intégrée pour la grille de protection contre les oiseaux et la feuille de conduction d’air (en option)

Produits de cette série

ModèleLongueur (mm)Hauteur (mm)Débit d’air à pression statique à 20 Pa (m3/h) Ouverture automatique (o.a.)/fermeture (c.a.)Fiche produitManuel d’utilisation
ZEW Flatwave 26007419823800AutomaticOpeningVoir