Would you prefer to visit the website in this country and language?

Mur

ZEW Basic

Optimisez le flux d’air dans les logements d’élevage grâce à la technologie avancée du ZEW basic 1600 de Munters. Écoénergétique et résistante au gel, cette entrée d’air murale offre des avantages décisifs par rapport aux entrées standard disponibles sur le marché.

Highlights

  • Conçu pour l’élevage de volailles et de porcs
  • Construction ondulée pour un flux d’air optimal, portée de projection
  • Clapet avec bord d’égouttement et fermeture étanche pour éviter la formation de glace
  • Débit élevé grâce à l’embout d’entrée d’air
  • Disponible en débit d’air standard ou différencié
  • Fente intégrée pour grille de protection contre les oiseaux en option
  • Fabriqué en polyuréthane à isolation thermique

Produits de cette série

ModèleLongueur (mm)Hauteur (mm)Débit d’air à pression statique à 20 Pa (m3/h) Ouverture automatique (o.a.)/fermeture (c.a.)Fiche produitManuel d’utilisation
ZEW Basic 16007313512300AutomaticOpening, AutomaticClosingVoir