Would you prefer to visit the website in this country and language?

Plafond

ZED 5000

L’entrée de plafond ZED 5000 avec extension est une solution polyvalente et adaptable pour les applications avicoles ou porcines. Sa bride réglable permet une installation dans les bâtiments d’élevage avec des plafonds jusqu’à 3,5 mètres de hauteur, garantissant une distribution d’air optimale et une ventilation sans courants d’air.

Highlights

  • Fournit avec précision de l’air frais et chauffé au passage d’alimentation
  • Cadre en mousse monobloc pour un nettoyage facile
  • Surface lisse et hygiénique
  • Excellentes propriétés d’isolation thermique
  • Construites pour durer
  • Bride en option pour un raccordement au plafond propre