Would you prefer to visit the website in this country and language?

Rideaux

MVP

Les panneaux de ventilation Munters sont la solution idéale pour fournir une ventilation naturelle dans les maisons d’élevage afin d’augmenter le bien-être animal et le rendement de la production. Le MVP offre une excellente combinaison de ventilation et de contrôle de la lumière.

Highlights

  • Débit d’air optimal pour une ventilation froide minimale
  • Protéger le bétail des courants d’air et des intempéries
  • Réduction de la perte de température intérieure pendant les jours d’hiver
  • Feuille de PC Lexan à double paroi, 10 mm, résistante aux UV
  • Transparence optimale
  • Sections de 3 m de large et hauteur d’ouverture variable jusqu’à 1,4 m
  • Panneau léger facile à monter sur les murs

Produits de cette série

ModèleFiche produit
MVP, MVP-SVoir