Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Réchauffeurs

VariMax™ OTH

Le Munters VariMax OTH (Once-Through Heater) est un réchauffeur à gaz à combustion indirecte haute efficacité qui fournit de l’air à traiter sans contaminants aux applications industrielles. Il présente des rendements compris entre 70 % et 85 % en fonction du débit d’air, de la température d’admission et de la vitesse de combustion.

Highlights

  • Efficacité énergétique de l’air à traiter sans contaminants
  • Efficacité de transfert de chaleur jusqu’à 85 %
  • Faible coût total de possession
  • Retour sur investissement rapide
  • Modèles standards
  • Vaste savoir-faire en matière d’applications

Produits de cette série

ModèleFiche produit
VariMax™ OTHVoir

  • Disponible en différents matériaux (acier inoxydable, acier galvanisé ou plastique)
  • Isolation (avec ou sans)