Réchauffeurs
Twinpipe Plus
Twinpipe Plus de Munters est une solution de chauffage par rayonnement destinée à fournir une chaleur confortable dans les étables à volailles et à porcs sans créer un flux d’air excessif. Sa conception innovante et ses caractéristiques avancées le rendent idéal pour le préchauffage et l’utilisation avec des systèmes de diffusion d’air frais.
Highlights
- Chaleur agréable grâce à la chaleur rayonnante
- Élimine le besoin de scellement de l’installation
- Le raccord en U réduit les raccordements de tuyaux jusqu’à 60 %
- Construction en aluminium anodisé écoénergétique
- Installation facile et montage direct
- Léger et facile à nettoyer
- Trois tailles disponibles : 4, 5 ou 6 mètres