Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Réchauffeurs

REV-AL

Les tubes à ailettes Munters REV-AL sont des solutions de chauffage innovantes qui offrent confort et chaleur sans créer un flux d’air excessif dans les fermes d’élevage et les serres. La plus grande surface et la disposition optimisée des ailettes améliorent le transfert et la distribution de la chaleur, ce qui est idéal pour le préchauffage et l’utilisation avec des systèmes d’air frais à diffusion

Highlights

  • Augmentation de la puissance de chauffage jusqu’à 30 %
  • 85 % plus léger que les tubes en acier
  • Installation facile grâce aux colliers de raccordement
  • Puissance rayonnée élevée grâce à la surface revêtue d’époxy
  • Économe en énergie, en aluminium à haute conductivité thermique
  • Meilleure résistance à l’ammoniac
  • Surface optimisée pour une puissance de chauffage accrue

Produits de cette série

ModèleFiche produit
REV-ALVoir