Conditionnement aléatoire
Tall-Pak
L’emballage aléatoire Tall-Pak® de Munters permet d’obtenir une efficacité de transfert de masse comparable à celle des anneaux Pall standard avec une chute de pression plus faible. Son rapport d’aspect 1:1, sa plus grande surface d’interface pour la distribution gaz-liquide et ses nervures supplémentaires en font l’une des garnitures aléatoires de type anneau les plus efficaces.
Highlights
- Chute de pression plus faible, mais même efficacité que les anneaux Pall
- Surface d’interface accrue pour le contact gaz-liquide
- Résistance mécanique supérieure
- Lits plus fins et plus hauts que les anneaux Pall
- Coûts d’approvisionnement inférieurs à ceux des anneaux Pall
Produits de cette série
Modèle | Surface (m2/m3) | Tension (V) |
---|---|---|
Tall-Pak # 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |