Would you prefer to visit the website in this country and language?

Conditionnement aléatoire

Super selles

Améliorez la distribution gaz-liquide, réduisez les pertes de charge et les dépenses d’exploitation et augmentez l’efficacité de la séparation grâce à la super selle de Munters. Avec une plus grande surface par rapport aux selles conventionnelles, ce conditionnement de tour aléatoire améliore considérablement les performances de transfert de masse.

Highlights

  • Augmenter l’efficacité de la séparation
  • Économies d’énergie
  • Réduire les pertes de charge
  • Coûts d’exploitation réduits
  • Disponible en dimensions personnalisées de 6 mm à 75 mm

    Produits de cette série

    ModèleSurface (m2/m3)Tension (V)
    Super selles en plastique # 119990
    Super selles en plastique # 210593,3
    Super selles en plastique # 38994
    Selles en céramique 1"25573
    Selles en céramique 1,5"17674
    Selles en céramique 2"12075