Would you prefer to visit the website in this country and language?

Éléments de tour internes

Plaques de support

Les plaques de support Munters fournissent un soutien structurel au lit de conditionnement de tour dans les processus de transfert de masse. Ces plaques métalliques ou thermoplastiques supportent le poids cumulé du lit emballé, y compris les emballages aléatoires et structurés et la rétention de liquide. Cela permet d’augmenter l’efficacité de la tour à garnissage.

Highlights

  • Augmenter l’efficacité de la tour à garnissage
  • Taux de grande surface ouverte
  • Répartition uniforme du gaz et du liquide
  • Facile à installer et à entretenir
  • En métal résistant à la corrosion ou en thermoplastique

    Produits de cette série

    Modèle
    Plaque de support modèle SPM522
    Plaque de support modèle SPS523
    Grille de support
    Plaque de support modèle SPL521

    • Disponible en différents matériaux (acier inoxydable, acier galvanisé ou plastique)