Would you prefer to visit the website in this country and language?

Éléments de tour internes

Distributeurs de liquides

Les distributeurs de liquide Munters garantissent que le liquide de procédé se répartit uniformément sur la section transversale d’une colonne de transfert de masse pour un transfert de masse efficace entre la surface du liquide et la surface du lit emballé. L’égalisation du débit de liquide par unité de surface minimise les variations des chemins d’écoulement, favorisant une distribution plus uniforme du débit et améliorant l’efficacité globale du transfert de masse.

Highlights

  • Des opérations de transfert de masse plus efficaces
  • Améliorez la productivité
  • Répartition uniforme du liquide sur le lit chargé
  • Une plus grande pureté du produit
  • Une plus grande pureté du produit

    Produits de cette série

    Modèle
    Distributeur/redistributeur de type bac
    Distributeur/redistributeur multiplicateur de débit
    Distributeur/redistributeur à plateformes
    Distributeur de type auge avec boîte de séparation
    Distributeur/redistributeur de type auge avec puisard
    Distributeur/redistributeur de type auge avec fermeture d’extrémité
    Distributeur/redistributeur V-Weir
    Distributeur de bras de tuyauterie
    Spray Nozzle Distributor

    • Disponible en différents matériaux (acier inoxydable, acier galvanisé ou plastique)

    TitreTypeLangueLien de téléchargement
    Mass Transfer-CT-EN-202112catalogueanglaisVoir