Collecteurs/Bacs de cheminée
Collecteurs/bacs de cheminée
Maximisez le contact entre les phases liquide et gazeuse pour le transfert de masse avec les collecteurs et les bacs de cheminée Munters. Ces tours internes augmentent l’efficacité de la colonne, augmentant la productivité dans le raffinage du pétrole, le traitement chimique, le traitement des eaux usées, le contrôle de la pollution atmosphérique et d’autres installations industrielles.
Highlights
- Efficacité de transfert de masse améliorée
- Surface accrue pour un transfert de masse plus efficace
- Distribution de phase améliorée
- Mélange efficace
- Problèmes minimes de transfert et de formation de mousse
- Entretien et nettoyage faciles
- Polyvalent, adaptable et évolutif
Produits de cette série
Modèle |
---|
Bac collecteur à ailettes |
Bac collecteur de liquide |
- Disponible en différents matériaux (acier inoxydable, acier galvanisé ou plastique)
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | anglais | Voir |