Systèmes de déshumidification
Système de climatisation MX² Plus
La série Munters MX2 Plus Climate System se compose de systèmes déshumidificateurs à dessicant autonomes. Ils régulent le climat intérieur dans les installations de taille moyenne et là où les applications industrielles nécessitent un traitement sensible et un contrôle de la température et de l’humidité écoénergétique.
Highlights
- Augmentation de la capacité de production
- Amélioration de la qualité des produits
- Hygiène des procédés garantie
- Améliorez la sécurité des produits
- Éco-énergétique
- Installation facile
- Un partenaire unique et fiable
Produits de cette série
Modèle | Manuel d’utilisation | |
---|---|---|
Système de climatisation MX² Plus | 3000 - 9500 |
- Configurable pré- et post-traitement
- Connectivité
- Capteur de point de rosée
- Purge énergétiquement efficace (EEP)
- Purge avec récupération d’énergie (ERP)
- Combinaison de filtres M5, G4 ou G4/F7
- Support de montage
- Module de bobine de pré-refroidissement
- Ventilateurs d’air à traiter
- Dérivation système
- Commandes du système
- Régénération (gaz, électrique, vapeur)
- Disponible en différents matériaux (uniquement les appareils sur pieds), en acier inoxydable ou en acier galvanisé
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | espagnol | Voir |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | polonais | Voir |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | suédois | Voir |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | français | Voir |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | allemand | Voir |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | anglais | Voir |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | néerlandais | Voir |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | italien | Voir |