Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Déshumidificateurs autonomes

MX2

La série MX2 de Munters élimine efficacement l’humidité de l’air dans les environnements de traitement alimentaire, pharmaceutique et chimique, de stockage général, d’archivage et de musée, de sablage et partout où la préservation contre les effets de la condensation est cruciale.

Highlights

  • Déshumidification efficace entre -20 °C et 40 °C
  • Contrôle d’humidité à modulation comprenant un capteur de température d’air humide
  • Options de communication et de contrôle externes
  • Alarmes de filtre et d’arrêt de la roue en standard
  • Options d’économie d’énergie
  • Alarmes d’entretien externes et d’indicateur de fonctionnement
  • Service en nuage de Munters Connected Climate (MCC)

Produits de cette série

ModèleFiche produit
Déshumidificateur à dessicant MX2 30
Déshumidificateur à dessicant MX2 35
Déshumidificateur à dessicant MX2 40
Déshumidificateur à dessicant MX2 55
Déshumidificateur à dessicant MX2 60
Déshumidificateur à dessicant MX2 80
Déshumidificateur à dessicant MX2 95