Déshumidificateurs autonomes
MS 4500
Le déshumidificateur à dessiccant MS 4500 Green de Munters contrôle l’humidité et prévient la corrosion dans le sablage et le revêtement, ainsi que dans d’autres applications. Robuste et fiable, ce déshumidificateur à dessicant simple d’utilisation élimine efficacement l’humidité de l’air, quelle que soit la température.
Highlights
- Capacité élevée d’élimination de l’humidité
- Prévient la condensation et la corrosion
- Compact, robuste et prêt à être connecté
- Peu d’entretien
- Boîtier de protection contre les intempéries en option pour une installation en extérieur
- Facile à installer, à utiliser et à entretenir
Produits de cette série
Modèle | Pression statique disponible (Pa) | Débit d’air nominal de l’air à traiter (m³/h) | Puissance totale (kW) | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|---|---|---|
MS 4500-SBX | 900 | 4500 | 47,4 | Voir |