Would you prefer to visit the website in this country and language?

MK NX Series

Le déshumidificateur MK de Munters élimine l’humidité de l’air dans les petits espaces à l’aide d’un réfrigérant écologique. Cette unité légère et portable maintient l’humidité relative constante et empêche la déshumidification inutile, en ajustant automatiquement les paramètres à l’aide des données des capteurs intégrés ou externes.

Highlights

  • Contrôle intelligent de l’humidité
  • Capteur HR/T intégré
  • Unité portable légère
  • Conception robuste et durable
  • Capacité de déshumidification élevée
  • Facile à utiliser et à entretenir

Produits de cette série

ModèleFiche produitManuel d’utilisation
MK35 NX509 x 385 x 8603 - 35420
MK55 NX539 x 445 x 8463 - 35550
MK75 NX548 x 495 x 9073 - 35900
MK95 NX548 x 495 x 9173 - 35900
MK200345 x 495 x 5272 - 35342