Would you prefer to visit the website in this country and language?

Déshumidificateurs autonomes

MCD

Fiable et robuste, la série MCD de Munters comprend des déshumidificateurs à dessicant autonomes avec roue SilicaGel haute performance de Munters. Il répond aux exigences industrielles et commerciales en matière de contrôle de l’humidité efficace, d’efficacité énergétique et de performances exceptionnelles.

Highlights

  • Faciles à installer
  • Éco-énergétique
  • Déshumidification entre -20 °C et 40 °C
  • Contrôle de l’humidité modulante avec sonde de température de l’air humide
  • Communication et contrôle externe en option
  • Alarmes de filtre standard et d’arrêt de la roue
  • Alarmes d’entretien externes et d’indicateur de fonctionnement

Produits de cette série

ModèleFiche produitManuel d’utilisation
MCD100
MCD120
MCD140
MCD155

TitreTypeLangueLien de téléchargement
Manual_MCDG_ES.pdfUserManualespagnolVoir
Manual_MCDE_RU.pdfUserManualrusseVoir
Manual_MCDG_DE.pdfUserManualallemandVoir
Manual_MCDE_DE.pdfUserManualallemandVoir
Manual_MCDG_FR.pdfUserManualfrançaisVoir
Manual_MCDE_FI.pdfUserManualfinnoisVoir
Manual_MCDE_FR.pdfUserManualfrançaisVoir
Manual_MCDE_SV.pdfUserManualsuédoisVoir
Manual_MCDE_NL.pdfUserManualnéerlandaisVoir
Manual_MCDE_EN.pdfUserManualanglaisVoir
Manual_MCDG_NL.pdfUserManualnéerlandaisVoir