Would you prefer to visit the website in this country and language?

Déshumidificateurs portatifs

M300

Le nouveau Munters M300 marque un tournant dans l’évolution de la déshumidification portable moderne. Il offre des performances, une efficacité énergétique et un contrôle exceptionnels, le tout dans un design léger et robuste. Le Munters M300 est conçu pour faire face aux conditions les plus difficiles que l’on puisse imaginer. Compact et extrêmement performant, le M300 est le choix idéal pour de nombreuses applications. La conception, soumise à des tests rigoureux, optimise le flux d’air, minimise les pertes et permet d’augmenter encore la capacité. Le M300 est la référence absolue en matière d’efficacité énergétique, adoptant plusieurs nouvelles technologies pour réduire au minimum la consommation liée à la déshumidification.

Highlights

  • Flux d’air de 300 m3 par heure
  • Conception intelligente et portable
  • Léger mais robuste
  • Performances élevées
  • Éco-énergétique
  • Système de contrôle AirC facile à utiliser
  • Options de connectivité évolutives

Produits de cette série

ModèleL x P x H (mm)Poids (kg)Plage de températures de fonctionnement (°C)Débit d’air maximal (m3/h)Fiche produit
M300613 x 410 x 55523-20 to +40300