Would you prefer to visit the website in this country and language?

DSS Pro

La solution de système de dessiccation Munters ou DSS Pro avec boîtier AirPro est spécialement conçue pour le contrôle de la température et du contrôle de l’humidité des applications les plus exigeantes. Ses modules de prétraitement, de déshumidification et de post-traitement écoénergétiques sont préassemblés, testés en usine et prêts à l’emploi.

Highlights

  • Système de déshumidification de pointe
  • Contrôle total de l’humidité et de la température
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Durabilité, résistance et efficacité énergétique améliorées
  • Régénération électrique, du gaz et de la vapeur dans la version standard
  • Contrôles et communication avancés
  • Faible coût total de possession

Produits de cette série

ModèleFiche produitManuel d’utilisation
DSS ProVoir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
DSS Pro-BR-DA-202103brochuredanoisVoir
DSS Pro-BR-FR-202103brochurefrançaisVoir
DSS Pro-BR-ES-202103brochureespagnolVoir
DSS Pro-BR-EN-202103brochureanglaisVoir
DSS Pro-BR-SV-202103brochuresuédoisVoir
DSS Pro-BR-NL-202103brochurenéerlandaisVoir
DSS Pro-BR-DE-202103brochureallemandVoir
DSS Pro-BR-IT-202103brochureitalienVoir