DesiCool
Laissez le système de contrôle du climat Munters DesiCool refroidir et chauffer vos installations de manière rentable sans utiliser de réfrigérants ou de refroidisseurs. Le DesiCool utilise la technologie de refroidissement par sorption pour conditionner l’air ambiant, en réduisant ou en augmentant la température de l’air soufflé en fonction du climat ou de la saison.
Highlights
- Crée une ambiance confortable
- Climatisation durable sans réfrigérant
- Réduit les coûts énergétiques jusqu’à 70 % en été
- Récupère jusqu’à 90 % de la chaleur en hiver
- Facile à installer, à utiliser et à entretenir
- Réduit les coûts de maintenance
- Prolonge la durée de vie de l’équipement
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
DesiCool-BR-DE-201811 | brochure | allemand | Voir |