Déshumidificateurs portatifs
ComDry NX
Munters est fier de présenter la gamme ComDry NX de Munters, entièrement mise à niveau, avec un nouveau contrôleur comprenant Modbus et une communication filaire. Il s’agit d’une gamme de déshumidificateurs portables extrêmement fiables avec une capacité de séchage supérieure, une conception légère et une efficacité énergétique 20 % supérieure à celle de la plupart des concurrents. Toutes les unités sont dotées d’un système de commande prêt à l’emploi avec affichage graphique, moteur d’entraînement puissant, connectivité AirC Wireless, alertes de service et compteur de kWh. Ces déshumidificateurs de pointe créent le climat idéal dans diverses applications.
Highlights
- Compact et léger
- Contrôleur avancé avec Modbus
- Capteur d’humidité et de température
- Compteur de kWh et autres compteurs horaires
- Éco-énergétique
- Options pour le contrôle à distance et les capteurs AirC Wireless de Munters
Produits de cette série
Modèle | Fiche produit | Manuel d’utilisation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portugais | Voir |
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412 | productsheet | polonais | Voir |
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portugais | Voir |
ComDry NX M210X-PS-PL-202412 | productsheet | polonais | Voir |
ComDry NX M160L-PS-PL-202412 | productsheet | polonais | Voir |
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portugais | Voir |
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portugais | Voir |
ComDry NX M170L-PS-PL-202412 | productsheet | polonais | Voir |