Would you prefer to visit the website in this country and language?

Applications et contrôleurs

Rotem Trio

Le Munters Rotem Trio gère tous les aspects du climat agricole, garantissant la meilleure qualité de l’air et le meilleur bien-être animal tout en préparant la gestion agricole à l’avenir grâce aux technologies IoT.

Highlights

  • Assure une croissance supérieure et le bien-être des animaux/oiseaux
  • Assure une gestion et une sécurité à distance avancées 
  • Services d’agriculture de précision basés sur le cloud et prêts pour l’IOT
  • Application TrioAir en temps réel facile à utiliser 
  • Se connecte à l’infrastructure LAN standard

Produits de cette série

ModèleL x P x H (mm)Poids (kg)Plage de températures de fonctionnement (°C)Plage d’alimentation électriqueFiche produitManuel d’utilisation
Rotem Trio Swine323 x 141 x 4074,3-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,3-10 to +50100 - 240 VAC

TitreTypeLangueLien de téléchargement
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualanglaisVoir
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualespagnolVoir
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugaisVoir
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualitalienVoir
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualdanoisVoir
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsuédoisVoir
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualespagnolVoir
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManualchinois (simplifié)Voir
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsuédoisVoir
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManualanglaisVoir
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugaisVoir
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualitalienVoir