Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Applications et contrôleurs

GreenClimate

Le contrôleur Munters GreenClimate fournit un système complet de contrôle du climat pour les serres.

Highlights

  • Automatisation économique
  • Efficacité et rendement maximisés
  • Réduction des coûts de chauffage et de refroidissement
  • Les alarmes en temps réel informent les agriculteurs des problèmes potentiels

ModèleL x P x H (mm)Poids (kg)Plage de températures de fonctionnement (°C)Plage d’alimentation électriqueFiche produitManuel d’utilisation
GreenClimate320 x 180 x 47060 to 50100 - 240 VACVoir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
Green Climate Installation Rev 2.0 116781.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
Green Climate Instal R1.3 116819 IT.pdfAssemblyInstructionitalienVoir