Would you prefer to visit the website in this country and language?

Capteurs

Green EC pH

Le transmetteur Green EC pH de Munters transmet les données des sondes EC et de pH aux contrôleurs, fournissant ainsi aux cultivateurs les données nécessaires pour des programmes d’irrigation efficaces. 

Highlights

  • Atteinte rapide du point de consigne EC/pH
  • Minimise les niveaux de dosage pour répondre précisément aux exigences de l’usine
  • Option de montage sur panneau
  • Plage de pH : 0 – 14
  • Sortie pH : 4 – 20 mA
  • Gamme EC : 0 - 10 mS
  • Sortie EC : 4 – 20 mA

Produits de cette série

ModèleL x P x H (mm)Plage de températures de fonctionnement (°C)Fiche produitManuel d’utilisation
Green EC pH210 x 100 x 1600 to 50Voir