Capteurs
Capteur d’humidité
Équipée d’un élément capteur unique, le capteur d’humidité Munters fournit des mesures extrêmement précises (+/- 3 %).
Highlights
- Facilité d’installation : Se connecter à la boîte de contrôle et suspendre
- Quasi absence de maintenance
- Les connecteurs mâle-femelle faciles à utiliser permettent de retirer rapidement l’unité
- Haute précision
Modèle | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension (V) |
---|---|---|
RHS+ | 0 to 60 | 12 |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | anglais | Voir |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | portugais | Voir |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | espagnol | Voir |
AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | AssemblyInstruction | chinois (simplifié) | Voir |