Would you prefer to visit the website in this country and language?

Capteurs

Capteur d’ammoniac

Le capteur d’ammoniac permet une mesure continue et à long terme de l’ammoniac. Le capteur fonctionne avec les boîtes de contrôle Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One et Trio, fournissant des données en temps réel via un signal de sortie constant de 0 à 10 V.

Highlights

  • Clip de suspension pour un placement facile dans la maison
  • La LED d’état indique le mode de fonctionnement de l’appareil
  • Programme de ventilation dédié au traitement des niveaux élevés d’ammoniac
  • Les changements de température ou d’humidité n’affectent pas le capteur
  • La surveillance en temps réel permet un contrôle du climat plus efficace et empêche l’accumulation d’ammoniac
  • Installation et retrait faciles lors du nettoyage de votre système d’élevage avicole et porcin

    Produits de cette série

    ModèleL x P x H (mm)Poids (kg)Plage de températures de fonctionnement (°C)
    Capteur d’ammoniac100 x 50 x 2000,50 to 50

    TitreTypeLangueLien de téléchargement
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionchinois (simplifié)Voir