Would you prefer to visit the site in this language?

Capteurs

Balance pour silo – Capteurs de charge RSLC

Les capteurs de charge Munters transmettent les données de pesage des silos d’alimentation aux boîtes de contrôle ou au RSW.

Highlights

  • RSLC-4 supporte jusqu’à 1 814 kg (par pied)
  • RSLC-10 supporte jusqu’à 4 535 kg (par pied)
  • RSLC-25 supporte jusqu’à 11 340 kg (par pied)

Produits de cette série

ModèlePlage de températures de fonctionnement (°C)Manuel d’utilisation
Capteur de charge RSLC-10 to +50Voir