Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters élargit son portefeuille de refroidissement pour centres de données avec les unités de distribution de liquide LCX

Mar 6, 2025

Les applications à haute densité accélèrent la transition vers des centres de données refroidis par liquide. Pour répondre à la demande croissante de centres de données haute performance, Munters, leader technologique des solutions de refroidissement adaptables et écoénergétiques par air et par liquide, a développé la gamme LCX d’unités de distribution de liquide (CDU) en complément de son produit existant de refroidissement liquide-réfrigérant, le SyCool LCE. Conçue avec des composants éprouvés et soutenue par des décennies d’expertise en ingénierie, la LCX offre une solution fiable, efficace et économique pour dissiper la chaleur des serveurs refroidis par liquide.

La nouvelle unité de distribution de liquide Munters LCX est spécialement conçue pour les applications de refroidissement liquide à grande échelle. Elle régule précisément le débit et la température du liquide de refroidissement tout en éliminant les particules jusqu'à 25 microns avec une efficacité de 99,98 %. Grâce à des pompes et des échangeurs de chaleur hautement performants sélectionnés en fonction des critères spécifiques de chaque client, la LCX garantit un refroidissement fiable et évolutif pour les environnements de centres de données refroidis par liquide les plus exigeants.

Actuellement disponible en capacités à partir de 500 kW, ces unités modulaires disposent d’une fonctionnalité innovante permettant de les empiler afin de réduire l’espace au sol. La LCX est conçue pour offrir des performances durables et un entretien simplifié. L’accès aux composants pour la maintenance se fait exclusivement par l’avant sur les modèles standards, permettant ainsi l’installation côte à côte des CDU avec seulement 25 mm d’espacement. Ce produit prend en charge la dissipation thermique des plaques froides monophasées, des CDU en rack, des échangeurs de chaleur à immersion et bien plus encore, offrant ainsi une solution de refroidissement liquide pérenne pour les centres de données de nouvelle génération.

"Les applications à haute densité redéfinissent les exigences en matière de refroidissement des centres de données", explique Keith Dunnavant, Vice-président de la stratégie d’offre et de la gestion du portefeuille chez Munters. "Conçue pour offrir efficacité, fiabilité et facilité d’entretien, la LCX propose une solution évolutive de refroidissement liquide pour centres de données. Notre capacité à personnaliser des composants, tels que les échangeurs de chaleur à plaques brasées et les pompes, nous permet d’optimiser le produit pour chaque application. La LCX établit une nouvelle référence en matière de refroidissement des centres de données, alliant performance sur mesure, fiabilité et rentabilité."

Principales caractéristiques de l’unité de distribution de liquide Munters LCX :

  • Une gamme de capacités modulaires de 500 kW à 1,5 MW pour répondre aux besoins spécifiques de chaque salle de données.
  • Des composants personnalisables, tels que des échangeurs de chaleur à plaques brasées et des pompes, pour des performances optimales.
  • Un transfert thermique optimisé avec une régulation précise de la température et du débit du liquide de refroidissement.
  • Une conception empilable pour les installations où l’espace est limité.
  • Une efficacité accrue et un entretien simplifié.
  • Un boîtier de filtre en acier inoxydable 316 pour le fluide technologique, avec une faible perte de pression et un filtre à haut débit 25µ offrant une efficacité de 99,98 %.
  • Un contrôleur compatible BACnet/Modbus avec un grand écran tactile couleur HMI de 7".

"Après avoir développé avec succès des CDU pour plusieurs clients majeurs, nous avons obtenu en novembre 2024 une commande stratégique d’une valeur de 375 MSEK (environ 35 MUSD) de la part d’un fournisseur américain de colocation de centres de données de premier plan. Nous sommes ravis d’apporter nos solutions innovantes à un marché plus large", a ajouté Dunnavant.

En savoir plus sur les unités de distribution de liquide Munters LCX.

 

27740-en-cdu-story-img.webp