Keith Dunnavant fournit des insights sur l’innovation en refroidissement des data centers
Jan 14, 2025
Keith Dunnavant, Vice-président de la Stratégie des Offres et de la Gestion du Portefeuille chez Munters, a récemment échangé avec Barb Mitchell, Vice-présidente exécutive et Directrice générale chez JSA, sur JSA TV et Podcasts, pour discuter des défis et opportunités émergents dans le refroidissement des data centers.
Lors de cet échange, Keith a présenté l’approche de Munters pour répondre aux exigences des charges de travail pilotées par l’IA et de la haute densité informatique. L’un des axes majeurs a été le développement d’unités de distribution de refroidissement (CDU) allant de 500 kilowatts à 1,5 mégawatt. Ces unités utilisent des fluides avancés et des échangeurs thermiques pour gérer efficacement la chaleur considérable générée par les puces haute performance.
Dunnavant a également mis en avant la collaboration de Munters avec ZutaCore, un innovateur en technologie de refroidissement biphasique. Ce partenariat stratégique élimine les risques associés aux systèmes de refroidissement traditionnels à base d’eau tout en offrant une plus grande efficacité grâce au transfert thermique de fluide frigorigène à fluide frigorigène. "Nos solutions sont conçues pour réduire la complexité et améliorer la fiabilité pour nos clients, même dans les conditions les plus exigeantes", a déclaré Dunnavant.
Des acquisitions stratégiques ont également renforcé les capacités de Munters. L’ajout récent des chillers écoénergétiques de Geoclima complète les systèmes SyCool™ de Munters, offrant aux clients des solutions complètes et intégrées de rejet de chaleur. Ces innovations garantissent évolutivité et durabilité, des éléments essentiels pour l’avenir des data centers.
Munters répond également à la nécessité d’une capacité de production mondiale avec la construction d’une nouvelle installation de 11 150 m² à Cork, en Irlande. Cet investissement permet à Munters de répondre à la demande mondiale croissante de technologies de refroidissement avancées.
Dunnavant a souligné l’importance de l’agilité et de la collaboration pour relever ces défis. En intégrant les retours clients aux efforts de R&D avancés, Munters se positionne comme un partenaire de confiance pour les opérateurs de data centers naviguant dans l’évolution rapide des technologies et des exigences de durabilité. Il a conclu : "C’est le moment d’être agile. Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour résoudre les problèmes en temps réel, en nous assurant qu’ils sont prêts pour les défis de demain."

27116-en-keith-dunnavant.webp