Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo

L’installation de traitement de l’eau à Glandorf par Osnabrück ,en Allemagne, fournit de l’eau potable à 120 000 utilisateurs. Chaque année des foyers, des entreprises et des fermes consomment plus de 4 millions de mètres cubes d’eau potable, distribués par 19 sources via 19 stations de pompage vers 4 stations de traitement de l’eau. À Glandorf l’eau passe à travers un agent oxydant, 4 filtres et des contrôles quotidiens sont réalisés afin de vérifier la qualité de l’eau.

Faits rapides

  • Absence de condensation
  • Aucun développement de moisissures et de champignons
  • Réduction significative des coûts de maintenance
  • Amélioration de l’hygiène
  • Protection de l’équipement électronique

Problèmes classiques des stations d’eau

La condensation sur les surfaces froides provoque la corrosion. La condensation se forme sur toutes les surfaces froides telles que les tuyaux et les filtres car la température des surfaces froides est inférieure au point de rosée de l’air ambiant. Si la formation de condensation n’est pas stoppée, la corrosion se développera immédiatement. A une humidité relative inférieure à 50% RH le processus de corrosion s’arrête, alors que le taux de corrosion augmente fortement lorsque l’humidité est supérieure à 60% RH. La formation de condensation sur les tuyaux froids et les surfaces froides en général, accroît la maintenance comme la peinture, le nettoyage et rend difficile le respect des normes d'hygiène requises dans les stations de traitement de l’eau. Un niveau d’humidité supérieur à 70 % RH permet la croissance de champignons, de moisissures et de bactéries. Les stations doivent être exemptes de tout développement microbien. Ces installations considérées comme des fournisseurs de biens alimentaires, sont contrôlées par les organismes de sécurité alimentaire. L’équipement électronique utilisé pour le contrôle et la gestion de la station d’eau est sensible à l’humidité, et une haute humidité peut altérer le fonctionnement et les structures du bâtiment.

La déshumidification est la solution

Dans la station de Glandorf, l’eau entrant dans les tuyaux a une température d’environ 8°C, la température ambiante étant toujours plus élevée (Min.13°C), l’humidité de l’air se transforme en condensation et se dépose sur les tuyaux et les surfaces froides. Les problèmes classiques présents dans les stations d’eau comme la croissance d’algue sur les surfaces métalliques, un développement de moisissures sur les structures, une corrosion sur les tuyaux ainsi que la dégradation de la peinture, sont aussi rencontrés dans l’installation Glandorf. Le manageur de l’installation, Frank Kurowski a déjà depuis plusieurs années évité ces problèmes en utilisant des déshumidificateurs Munters. Les déshumidificateurs Munters de type MK sont des réfrigérateurs mobiles, d’autre déshumidificateurs sont utilisés dans les halls avec les oxydants et filtres. Des déshumidificateurs supplémentaires sont à portée de mains lors des périodes de piques (certains jours d’été lorsque l’humidité de l’air est extrêmement élevé), et pour le séchage rapide après nettoyage.

Faits rapides

  • Absence de condensation
  • Aucun développement de moisissures et de champignons
  • Réduction significative des coûts de maintenance
  • Amélioration de l’hygiène
  • Protection de l’équipement électronique

Série de produits associée

Gamme MK

Déshumidificateurs portatifs