Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

STERIS est un leader mondial dans la prévention des infections, le contrôle des contaminations, les techniques de soins chirurgicaux. Elle a été fondée, en 1985, comme « Innovative Medical Technologies » et ensuite fut renommée STERIS, en 198, cependant son histoire commence en 1894 avec la fondation de l’ « American sterilizer company », un pionnier et leader dans les produits de stérilisation.

Faits rapides

  • Plus grande concentration de peroxyde d’hydrogène
  • Évite les problèmes de condensation
  • Garde la durée du cycle de décontamination au minimum
  • Des cycles plus courts et moins de pannes
  • Réduit les coûts de production
  • Qualité et fiabilité dans le processus

Protection annuelle

Avant ses nombreux produits et services, STERIS était un innovateur dans le développement de solutions de stérilisation et décontamination à basse pression et faible température. Les systèmes STERIS VHP®, ont grandement aidé l'industrie biopharmaceutique en permettant pour la stérilisation et / ou de décontamination de température et de pression des médicaments sensibles, les médias et matériaux. Le processus VHP ne laisse aucun résidu et est hautement compatible avec la plupart des matériaux incluant les équipements électroniques sensibles. Le VHP décompose naturellement l'oxygène et la vapeur d'eau. C’est dans ces applications VHP de basse température, que la technique Munters a joué un rôle déterminant en assurant un cycle rapide et efficace. C’est vraiment simple ! Dans le processus VHP, STERIS utilise une solution de peroxyde d’hydrogène dans un environnement sec et chaud. Ces conditions peuvent être atteintes en fournissant constamment un air sec à l’unité VHP de STERIS.

Des cycles plus courts et moins de pannes

Pour cette application Munters a installé des unités MCS300 qui ont permis d’obtenir l’environnement désiré. Le principe de notre roue de dessiccation est simple, écologique et permet d’économiser de l’énergie : Deux courants d’air traversent le roteur en rotation lente traité avec un déshydratant très efficace. Un courant d’air est déshumidifié pour fournir l’air sec nécessaire, l’autre récupère l’humidité et est évacué à l’extérieur. « Munters MCS300 est un produit de haute qualité et a parfaitement fonctionné dans notre système VHP. Nous aimons particulièrement le cadre métallique robuste, les panneaux d'accès en acier inoxydable, et le système de contrôle innovant », déclara Alberta Garcia, gestionnaire de projets, STERIS.

Faits rapides

  • Plus grande concentration de peroxyde d’hydrogène
  • Évite les problèmes de condensation
  • Garde la durée du cycle de décontamination au minimum
  • Des cycles plus courts et moins de pannes
  • Réduit les coûts de production
  • Qualité et fiabilité dans le processus

Série de produits associée

MCS

Déshumidificateurs portatifs