À MittSverige en Suède, un certain nombre de réservoirs d'eau veillent à ce que les résidents de la région de Sundsvall aient en permanence une bonne réserve d'eau potable. L'eau est soutirée de puits et pompée vers la centrale d'épuration où elle est recueillie dans des réservoirs avant d'être distribuée vers les foyers avoisinants.
Faits rapides
- Léger, compact et efficace
- Capteur d’humidité et de température intégrés
- Robuste et fiable
- Écoénergétique
- Disponible avec un condensateur refroidi à l’air
Protection des appareils électroniques
Les réservoirs se remplissent de nuit, après la forte consommation qui a lieu pendant la journée. S'il fallait remplir à nouveau les réservoirs, un système d'alarme complexe est prévu pour en avertir les techniciens de la compagnie des eaux MittSverige. Il est très important que les appareils électroniques fonctionnent sans faille pour garantir que les foyers reçoivent leur approvisionnement en eau.
La compagnie d'eau MittSverige choisit la déshumidification Munters
Lars Lövgren, ingénieur de la compagnie d'eau MittSverige, a déclaré : « Je me suis mis à passer en revue nos coûts d'exploitation. Où pouvions-nous économiser de l'argent ? Nous avons remarqué que le coût de l'électricité pour chauffer les bâtiments non habités donnant sur nos grands réservoirs était très élevé, si bien que nous nous sommes mis à explorer des solutions de remplacement. » « Pour éviter la rouille, il faut un environnement où l'humidité relative est de 50 %. Or justement Munters est le spécialiste de la déshumidification depuis les années 1940. Nous avons installé ses sécheurs ComDry M160L dans nos deux plus grands réservoirs et nous avons plus que diminué de moitié la consommation d'énergie dans chaque bâtiment, la faisant passer de 40 000 à 18 000 kWh. » « Ces investissements ont été amortis en l'espace de moins d'un an. Nous sommes extrêmement satisfaits ! Le climat qui règne dans nos bâtiments est maintenant bien meilleur, l'air y est plus frais et la corrosion a été endiguée. En plus de cela, nos dispositifs d'alarme ont cessé d'être affectés par l'humidité. »
Faits rapides
- Léger, compact et efficace
- Capteur d’humidité et de température intégrés
- Robuste et fiable
- Écoénergétique
- Disponible avec un condensateur refroidi à l’air
Série de produits associée
Déshumidificateurs portatifs