Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo

Depuis plus de 200 ans, les archives du nord de Lille sont reconnues internationalement pour leurs cartographies et leurs documents photographiques. Leurs collections de documents d’époque ont joué un rôle important dans le maintien de la mémoire de ces documents historiques importants.

Faits rapides

  • Refroidissement respectueux de l’environnement
  • Air de haute qualité
  • Utilisation du surplus de chaleur comme source d’énergie
  • Baisse des couts de fonctionnement de 30 %
  • Système unique
  • Installation facile et rapide
  • Livraison de l’unité complète

Grâce au système de traitement de l’air de Munters, de bonnes conditions de conservation sont créées, tout en offrant des économies d'énergie. Le système réduit les émissions CO2, la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement. Le refroidissement est accompli en utilisant un « refroidissement par évaporation » via le système Munters. Les systèmes Munters ont été installés dans les fondations. Le processus absorbe la chaleur du building par l’évaporation de l’eau. La chaleur émanant des panneaux photovoltaïques est utilisée pour régénérer le système de traitement de l’air Munters et déshumidifier l’air d’alimentation. L’énergie électrique est emmagasinée dans des refroidisseurs conventionnels et sera requise lors des jours les plus chauds de l’été. La demande en chaleur sera la plus importante lors des mois les plus chauds d'été, lorsque les systèmes Munters produisent un refroidissement utilisant la déshumidification par dessiccation et le refroidissement par évaporation. Le système capitalisera sur la chaleur résiduelle provenant des panneaux photovoltaïques, qui sinon serait un surplus aux besoins, car le bâtiment n’a qu’un besoin faible en chauffage. Les systèmes Munters peuvent être alimentés à une température de 55-60°c et utilisent une méthode naturelle pour humidifier et refroidir l’air sous la forme du refroidissement par dessiccation – une solution d'autant plus efficace qu'elle convertit la chaleur excédentaire. a perte de chaleur est convertie en air refroidi et déshumidifié qui est ensuite distribué à l’intérieur des archives. Le système Munters utilise ce principe pour convertir le surplus de chaleur par l’unité installée dans le bâtiment, qui ne contient pas de compresseur, de surfaces de refroidissement ni de condenseurs. En hiver, une unité de récupération de chaleur offre en bonus une réduction de la consommation d'électricité de 60% par rapport à un refroidissement par compresseurs, et une efficacité de récupération de chaleur de 90%. Les systèmes de traitement de l’air offrent le meilleur climat intérieur tout au long de l’année car il n’y a pas de mélange entre l’air frais et l’air d’évacuation. Les systèmes Munters déshumidifient l’air, ensuite le refroidissent à l’intérieur d’une roue thermique (échangeur de chaleur rotatif) et le refroidissent à nouveau en utilisant un refroidisseur par évaporation. Le système n’utilise pas l’électricité mais la perte de chaleur des panneaux photovoltaïques (300 m²) comme une source d’énergie primaire pour le refroidissement. Le secteur dessicant contient une roue Munters de dessiccation et une bobine de réactivation. Le système de refroidissement par évaporation indirecte refroidit l’air d’évacuation des archives afin que l’on puisse indirectement, via l’échangeur de chaleur rotatif, refroidir l'air encore chaud et sec généré après séchage. Le refroidisseur par évaporation abaisse la température de l'air froid encore sec provenant de l'échangeur de chaleur rotatif avant qu'il ne soit introduit dans le bâtiment. Avec une moyenne à 0,15 euro par kwh les Archives du Nord économiseront en moyenne 60 000 kwh d'énergie par an, environ 9 000 euros par an. Le bâtiment des Archives du nord avec son climat sec et son système de traitement de l’air dernière génération est la première structure en Europe à être gérée par un système informatique calculant les points de perte de chaleur permettant de créer les conditions idéals pour conserver ces documents historiques précieux dans ce bâtiment emblématique.

Munters´ air treatment maintains archives

Thanks to the Munters´ air treatment system, excellent record preservation conditions are created and energy is saved. The system meets the commitment made by the archive to reduce CO2 emissions, energy use and running costs. The cooling effect is achieved by using Munters´ indirect evaporative cooling system. The Munters´ systems are located in the basement. Energy savings The Munters´ cooling system process absorbs building heat by evaporating water. Heat from the photovoltaic panels is used to regenerate the air treatment system and dehumidify supply air. Electrical energy is saved since conventional chillers will only be required on the very hottest of summer days. The greatest heat demand in the archive will be during peak summer months, when the systems cool via desiccant dehumidification and evaporative cooling. This will capitalize on the waste heat from the photovoltaic panels, which would otherwise be surplus, since there is a low demand for heating in the archive. Desiccant cooling solution Munters´ air treatment systems can be powered at 55-60C and use nature’s own method for humidifying and cooling air in the form of desiccant cooling - a solution more effective since it converts surplus heat. Waste heat is converted into cooled and dehumidified air, which is then distributed into the archive building. Munters´ evaporative cooling system uses this principle to convert surplus heat at the Archive Du Nord in one unit, which contains neither compressor, cooling surfaces nor condensers. Best year-round climate In winter the system provides an extra bonus as its heat recovery unit provides a 60% reduction in electricity consumption when compared with compressor cooling, and 90% heat recovery efficiency in the winter. The Munters´ air treatment system produces the best year-round indoor climate year for archives because it doesn´t mix fresh air and exhaust air. 100% fresh air from the Munters´ system is always used. Munters´ air treatment systems dehumidify air, then cool the air in a thermal wheel (rotating heat exchanger) and air is further cooled with the evaporative cooler. Energy savings saves money The Munters´ system uses waste heat from the photovoltaic panels (300 m2) as the primary energy source for the cooling process – not electricity. The desiccant sector contains a rotating desiccant wheel and reactivation coil. The indirect evaporative cooling component cools the exhaust air from the archive so that one can indirectly, via the rotating heat exchanger, cool the warm, dry air generated after drying. The evaporative cooler in the intake air lowers the temperature of the cool, dry air from the rotating heat exchanger before it is fed into the Archives du Nord building. At an average of 0.15 Euro per Kwh, the Archives du Nord will save an average 60 000 Kwhr of energy per year, which equals roughly 9 000 Euros a year. A European first This Archives du Nord building with its dry climate and latest-generation air treatment system is the first in Europe monitored by computer to study the points of heat loss while creating deal conditions for retaining these valuable historic records in this iconic building. Munters´ has over 300,000 air treatment systems installed worldwide. For more information why not look on www.munters.com/archives

Faits rapides

  • Refroidissement respectueux de l’environnement
  • Air de haute qualité
  • Utilisation du surplus de chaleur comme source d’énergie
  • Baisse des couts de fonctionnement de 30 %
  • Système unique
  • Installation facile et rapide
  • Livraison de l’unité complète