Would you prefer to visit the website in this country and language?

Phi Sigma General Trading L.L.C, un partenaire privilégié de Munters aux Émirats arabes unis, est spécialisé dans la fourniture de solutions et de services pour les environnements hautement réglementés. Lorsque Gulf Drug, une entreprise de stockage de produits pharmaceutiques de premier plan basée dans la région du Golfe, a rencontré des difficultés avec l’un de ses entrepôts frigorifiques, Phi Sigma a contacté Munters pour lui demander de l’aide. Le client exploite une chambre froide d’une capacité de 160 mètres cubes, qui maintient une température constante de 4 °C. La chambre froide sert principalement au stockage pharmaceutique, ce qui nécessite un contrôle strict des niveaux d’humidité relative afin de répondre aux normes réglementaires fixées par le ministère de la Santé. Malgré les unités de refroidissement existantes, le client rencontrait des difficultés pour maintenir l’humidité relative en dessous de 60 %, ce qui l’a incité à explorer des solutions alternatives.

Faits rapides

  • Capacité de débit d’air élevée
  • Consommation énergétique minimale
  • Le carter unique en plastique de la roue est résistant à 100 % à la corrosion
  • Déshumidifie efficacement jusqu’à -20 °C
  • Panneaux interchangeables faciles à installer

Faire face aux fluctuations d’humidité dans les chambres froides

La dimension critique du stockage pharmaceutique exige un contrôle précis des conditions environnementales, en particulier de l’humidité relative. En effet, les fluctuations des niveaux d’humidité mettaient en péril l’intégrité des médicaments stockés, déclenchant des alarmes et soulevant des préoccupations réglementaires. Le client était à la recherche d’une solution efficace pour assurer un contrôle constant de l’humidité dans la chambre froide en vue de se conformer aux réglementations du ministère de la Santé. Munters a été chargé d’évaluer les conditions existantes et de proposer une solution sur mesure. Après une évaluation complète, Munters a recommandé l’installation du MLT800, en s’appuyant sur son expertise dans le domaine des calculs de la charge d’humidité et des systèmes de contrôle environnemental. Le MLT800 a été jugé optimal en raison de son débit d’air élevé et de son admission à basse température, garantissant un fonctionnement écoénergétique et un apport de chaleur minimal dans l’espace.

Déployer le MLT800 de Munters pour optimiser l’efficacité de la chambre froide

Après une évaluation et une consultation approfondies, l’unité MLT800 a été installée dans la chambre froide du client. Les techniciens de Munters ont assuré une intégration parfaite aux systèmes de refroidissement existants, optimisant le contrôle de l’humidité sans compromettre la stabilité de la température. Le processus d’installation a été mené efficacement afin de minimiser les perturbations des opérations du client. Un contrôle constant de l’humidité transforme le stockage pharmaceutique Après la mise en œuvre, le client a constaté des niveaux d’humidité relative constants inférieurs à 60 % tout au long de l’année, répondant ainsi aux exigences réglementaires sans déclencher d’alarmes ou susciter de préoccupations. Les performances du MLT800 ont considérablement amélioré la stabilité et la fiabilité de l’environnement de la chambre froide, ce qui a soulagé les inquiétudes du client concernant les conditions de stockage pharmaceutique. Avec le MLT800 en service, le client continue de maintenir des conditions de stockage optimales, garantissant l’intégrité et l’efficacité des médicaments stockés. « Le client est désormais assuré que la mise en œuvre de la solution de Munters permet d’éviter le déclenchement constant des alarmes et de soulager les inquiétudes liées aux niveaux d’humidité. » Kannan Valmurugan, Responsable des ventes chez Phi Sigma Un partenariat stratégique avec pour objectif la satisfaction des clients La collaboration entre Phi Sigma et Munters illustre la mise en œuvre réussie de solutions sur mesure pour relever des défis spécifiques dans le domaine du stockage pharmaceutique. En déployant l’unité MLT800, le client a pu se conformer durablement aux normes réglementaires, garantissant la qualité et la sécurité des médicaments stockés. Cette étude de cas souligne l’importance d’un contrôle environnemental précis dans les installations pharmaceutiques et met en évidence l’efficacité des solutions innovantes pour répondre aux exigences de l’industrie.

Faits rapides

  • Capacité de débit d’air élevée
  • Consommation énergétique minimale
  • Le carter unique en plastique de la roue est résistant à 100 % à la corrosion
  • Déshumidifie efficacement jusqu’à -20 °C
  • Panneaux interchangeables faciles à installer

Série de produits associée

ML

Déshumidificateurs autonomes